製品の公開
Gemini String Combiner - 1500V DC (2 fuse)
ABB

Gemini String Combiner - 1500V DC (2 fuse)

Google翻訳”,
太陽光発電システムでは、モジュールは、使用するインバーターのタイプ、総電力、およびモジュールの技術的特性に応じて、ストリングとフィールドに配置されます。 ABBは、インバーターだけでなく、過電流保護デバイス、断路器、サージ保護デバイス(SPD)を1つのソーラーコンバイナーボックスに収容するプラグアンドプレイソリューションを提供します。アプリケーションに応じて、コンバイナには、電流、電圧、および温度を測定してストリングの可用性を確保し、生成を最大化するための監視デバイスが装備されています。ストリングコンバイナーボックスは、ストリングの数、電圧、定格電流に応じて標準化できるサブシステムを形成します。 ABBはさまざまな製品範囲を提供しており、それぞれが一般的な構成の特定の設置条件に対応しています。
仕様
  • Main Features Factory-assembled combiner box solutions for all residential, commercial and utility-scale applications with single string, or up to 32 strings in 1000V and 1500VDC; monitoring optional Solar string combiners are built with Gemini thermoplastic outdoor enclosures due to its great mechanical strength Protection against dust, heavy seas or powerful jets of water, chemicals and high UV rays thanks to its mechanical features: IP66, IK10 and GWT 750°C Electrical features: double insulation (Class II), Ui/Ue: 1000V DC/1500V D Depending on site conditions Gemini enclosures can be floor standing or wall mounted
技術仕様
  • Unique refGemini-1500V-DC-2-fuse
  • コレクションセットString combiner
  • コレクションSolar Combiners
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 制御パネル
  • IFC分類コントローラー
  • UNSPSC名称Electrical control panels for generators
  • UNSPSC26131801