製品の公開
GPS time receiver
ABB

GPS time receiver

Google翻訳”,

GPS信号の受信と処理、および明るさと温度の測定に使用します。センサーは明るさと外気温を測定し、KNXバスに送信します。同様に、時刻、日付、地理座標がKNXバスに送信されます。さらに、日の出と日の入りの時刻もバスに送信されます。統合されたバスカプラー付き。

仕様
  • The Time Receiver GPS is a surface mounted device. Physical address assignment and device parameterization are carried out using ETS and the current application.
    The TR/A 1.1 is powered via the ABB i-bus® and does not require an additional auxiliary voltage supply.  The device is ready for operation after connecting the bus voltage.
    The Time Receiver GPS is used to receive the current time and to send it on the KNX bus. This allows the Time Receiver GPS to act as the internal clock for every time switch or also for devices with timedependent logic. Furthermore, its integrated brightness and temperature sensor can transmit additional exterior conditions on the KNX bus

技術仕様
  • Unique refGPS-time-receiver
  • コレクションセットTime Switcher
  • コレクションAutomation, Logic and Time Control
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)40
  • 幅(mm)89.5
  • 奥行き(mm)75
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 副マテリアルメタル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
  • Uniclass2015コードPr_75_50_76_03
  • Uniclass2015詳細Air temperature sensors
  • MasterFormat 2014 コード26 22 19
  • MasterFormat 2014 タイトルControl and Signal Transformers
  • OmniClassNumber23-37 17 13
  • OmniClassタイトルSignal Devices

類似製品