製品の公開
ReliaGear LV SG Switchgear
ABB

ReliaGear LV SG Switchgear

Google翻訳”,

ReliaGear LV SGスイッチギア

ReliaGear® LV SG 低電圧スイッチギアには、SACE® Emax 2 気中遮断器などの最新のスイッチギア技術が組み込まれており、最も厳しいニーズを満たすさまざまな定格が用意されています。

ReliaGear LV SG は、フレーム サイズが 800 A ~ 6000 A の SACE Emax 2 ACB を使用して、2000 A ~ 8000 A のメイン バス定格を提供します。E1.2、E2.2、E4.2、E6.2 の 4 つのエンベロープ サイズが用意されており、ReliaGear LV SG は最大 600 V の公称機器クラス標準に準拠しています。

BIMファイルには、2000Aまでのメインとフィーダーが含まれています。

仕様
  • Features and benefits

    • Footprint: E1.2 envelope integration provides a 15-inch minimum four-high stack width.
    • Enhancement: E6.2 provides a 5000 A natural ventilated configuration where reliability is a concern and a forced ventilated 6000 A for maximum current usage.
    • Metering: Ekip trip unit with high accuracy measurement, optional; Integral 1 percent metering; no external CTs, PTs or meters required.
    • Functionality: M-T-M or Utility-Gen auto transfer built in to the Ekip Trip Unit. No external relays, PLCs or devices required. With optional sync check module on breaker for closed transitions.
    • Accuracy: current 0.5%, voltage 0.5%, power 1%, energy 1%
    • Low current detection, starting from 0.4% of In
    • Perfectly suitable for SCADA integration
    • Analysis of energy demand
技術仕様
  • Unique refReliaGear-Low_Voltage-Switchgear_MainFeeder
  • コレクションセットReliaGear
  • コレクションLow Voltage Switchgear and Motor Control Centers
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2025-08-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Electrical fittings
  • UNSPSC39121311
  • Uniclass2015コードPr_60_70_48
  • Uniclass2015詳細Low voltage switchgear
  • OmniClassNumber23-35 31 31 11 11
  • OmniClassタイトルElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution

対応地域

アジア 北米 アフリカ