製品の公開
System pro E power - 185mm
ABB

System pro E power - 185mm

Google翻訳”,

System pro E Power 185 mmバスバーシステムにより、ABBの製品ポートフォリオは重要なコンポーネントによって拡張されました。 IEC 61439-1 / -2に従って検証されたシステム設計は、2つの高さと2つの深さで利用できます。機器の種類と数に応じて、CombiLineNモジュールの幅の倍数の5つの異なるパネル幅を使用できます。

System pro Eの電力供給により、ABBは、定格電流が最大6300A、短絡電流がリアバスバーシステムで最大150kA、空のエンクロージャーと185mmバスバーシステムで最大75kAの主配電配電盤に新しいソリューションを提供します。設置のタイプ、必要な保護の程度、および電気的および機械的仕様に応じたすべてのプラント要件を達成できます。

新しい配電盤のおかげで、ABBは、規制の枠組みに従って、インフラストラクチャおよび産業における主要な配電のための完全なソリューションを提供できます。典型的なアプリケーション分野は、空港、地下鉄、病院、工業用および住宅用不動産、港、トンネル、鉄道、劇場などです。さらに、System pro E電源は、他のすべてのABB装置(つまり、モジュラーサーキットブレーカー、Tmax)との完全な相乗効果を保証します。 TおよびXTモールドケースサーキットブレーカ、Emax 2エアサーキットブレーカ)は、組み立てが非常に簡単で、配線が簡単です。

仕様
  • Reliable in extreme conditions 

    • Design verified according to IEC 61439-1 and -2.

    • Thanks to the tests performed on the product, the switchgear can stand a rated short-time withstand current (Icw) up to 75 kA and a Maximum rated current up to 2000A.

    • IP protection up to 55 according to IEC 60529.

    Speed up your projects 

    • Available as fully assembled, pre-assembled without copper bars and in flatpack delivery forms.

    • Design your project in ABB Connect Partner Hub Switchgear configurator.

    • All the drawings for the copper connections are available on ABB Library for registered partners 


    Affordable range

    • Main busbar in the middle to drastically reduce the amount of copper needed for connection...

    • 1000 A MBBS installable in a 400 mm depth enclosure.

    • Form 1 of segregation.

技術仕様
  • Unique refspep-185mm
  • コレクションセットSPEP
  • コレクション185mm
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-04-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Power Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC26
  • Uniclass2015コードCo_70_30
  • Uniclass2015詳細Electricity distribution complexes
  • MasterFormat 2014 コード26 26 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPower Distribution Units
  • OmniClassNumber23-35 31 00
  • OmniClassタイトルElectrical Power Distribution Devices
  • UniFormatIIコードD3040
  • UniFormatIIタイトルDistribution Systems

対応地域

ヨーロッパ
オーストリア
オランダ
チェコ共和国
ドイツ
ハンガリー
ルクセンブルク
ロシア

類似製品

5つ星のうち4.7 4.7 (30)
5つ星のうち4.3 4.3 (9)
5つ星のうち4.1 4.1 (22)