製品の公開
Multifunction base_CEM Niessen
Multifunction base_CEM Niessen
    ABB

    Multifunction base_CEM Niessen

    Google翻訳”,
    多機能ベース1xSO+1xUSB充電器
    仕様
    • Multifunction base, Niessen branded, embedded with 1 socket outlet fully wired with 2,5mm2 halogen free cable, 1 USB charger 5V/2A connectors, power input through cable with male rapid connector on end. Installation with 102 mm circular saw hole. Movable clamp fixing (8mm to 42mm) with automatic return when disassembing. Made of flame-retardant plastic. Available finishes: white (RAL 9016) or anthracite (RAL 7024).
    技術仕様
    • Unique refT2119_CEM_Niessen
    • コレクションセットCEM
    • コレクションElectrical connectivity and multimedia
    • 公開日2020-10-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)110
    • 幅(mm)110
    • 奥行き(mm)60
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)0.25
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コンセント・ソケット
    • IFC分類アウトレット
    • ETIM コードEC002759
    • ETIM 名Desk connecting unit
    • OmniClassNumber23-35 27 00
    • OmniClassタイトルElectrical Terminals

    類似製品