製品の公開
2 side minicolumn_CEM Niessen
ABB

2 side minicolumn_CEM Niessen

Google翻訳”,
2面ミニカラムセット4xSO+4xSOR + 4xRJ45
仕様
  • 2 sides minicolumn set, Niessen branded, with 4 socket outlets and 4 Red socket outlets fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. Cover for 4 RJ45 connectors compatible with Keystone system (connectors not included). Space for organizing cables. Possibility to adapt the organizer tube in the top cover. Power and data input from the bottom. Power input connection through internal terminal. Supplied with sealing ring and floor fixing plate, trim for base. Mounted on aluminium profile. Total height: 522 mm.
技術仕様
  • Unique refT2226_CEM_Niessen
  • コレクションセットCEM
  • コレクションElectrical connectivity and multimedia
  • 公開日2020-10-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)522
  • 幅(mm)155
  • 奥行き(mm)152
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コンセント・ソケット
  • IFC分類アウトレット
  • ETIM コードEC002759
  • ETIM 名Desk connecting unit
  • OmniClassNumber23-35 27 00
  • OmniClassタイトルElectrical Terminals

類似製品