製品の公開
Surface workstation_CEM Niessen
Surface workstation_CEM Niessen
    ABB

    Surface workstation_CEM Niessen

    Google翻訳”,
    表面ワークステーションセット2xSO+2xSOR+2USB充電器+1xSpace
    仕様
    • Multifunction surface base, Niessen branded, with 2 Socket outlets and 2 red socket outlets fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. 2 USB chargers 5V/2A connectors, fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. 2 empty spaces for customization with VDI connectors (cover plate and connectors not included). Power input through built-in male rapid connector. Set of detachable raised mounting brackets. Mounted on aluminium profile. Available finishes: white and anthracite.
    技術仕様
    • Unique refT2454_22_CEM_Niessen
    • コレクションセットCEM
    • コレクションElectrical connectivity and multimedia
    • 公開日2020-10-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)84
    • 幅(mm)396
    • 奥行き(mm)54
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)0.71
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コンセント・ソケット
    • IFC分類アウトレット
    • ETIM コードEC002759
    • ETIM 名Desk connecting unit
    • OmniClassNumber23-35 27 00
    • OmniClassタイトルElectrical Terminals

    類似製品

    5つ星のうち4.7 4.7 (29)
    5つ星のうち4.3 4.3 (9)
    5つ星のうち4.1 4.1 (22)