製品の公開
Thomas & Betts: 668 Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 668 Series Steel City ® Floor Boxes

Google翻訳”,
Thomas&Bettsの新しい668-S超浅床ボックスは、浅いコンクリート床に大容量の電力およびデータソリューションを提供します。ロープロファイルの4ギャングボックスは、亜鉛メッキ鋼で構成されています。取り外し可能な分圧器により、ユーザーは1つのコンジットで2つ以上の隣接するコンパートメントに給電することにより、配線構成をカスタマイズできます。耐久性のある粉体塗装仕上げの金属カバーは、あらゆる装飾に合うように設計されています。オプションのトリムリングにより、タイルやフローリングの用途でカバーを床と完全に面一に取り付けることができます。
  • 浅いコンクリート注入用の薄型(高さ21/2 ")
  • 大容量で審美的なフロアボックスソリューションのための4ギャングの埋め込み型サービス
  • 刻印スチールボックス構造
  • コンパートメント間の取り外し可能な分圧器により、1つのコンジットが2つ以上の隣接するコンパートメントに給電できます
  • メタリックカバーは、あらゆる装飾(黒、灰色、茶色、ベージュ)に合う耐久性のある粉体塗装ペイントを備えています
  • カバーの頑丈なコードドアは、ケーブルの損傷を防ぐために開いた位置でしっかりとラッチします
  • オプションのタイルトリムにより、タイルおよびフローリングの用途にフラッシュマウントが可能になります
  • MopTite®カバーは、カーペット、タイル、および木材のULスクラブウォーター除外要件を満たしています
  • 浅い凹型の4ギャングフロアボックスの中で最大の立方インチ容量
  • ボックスの下部にある追加のKO(最大2 ")により、設置の柔軟性が高まります
  • カスタムデバイスパネルが利用可能です—これらの製品についてはテクニカルサービスにお問い合わせください
技術仕様
  • Unique reftnb-668-series
  • コレクションセットUnderfloor Wireways
  • コレクション668 SERIES
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-03-14
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

対応地域

アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米