製品の公開
UK600 Consumer Unit Cabinet
ABB

UK600 Consumer Unit Cabinet

5つ星のうち3.73.7(6 レビュー)
Google翻訳”,
コンビユニット、シリーズUK600、内部使用、閉じたドアフレームとドア、保護クラスII(二重絶縁)、保護等級IP30、適用規格:EN 60670-24、IKコード07、定格動作電圧400V AC 50 / 60 Hz、定格電流63 A、グローワイヤ抵抗850°C、パウダーコーティング、RAL 9016、サーモプラストからのエンクロージャ、フレームと換気されたwifiドア、鋼板からのドア、RAL 9016、TIP-inクロージャー、ドア開口角度120度、ドアヒンジ右または左、ケーブルエントリースライド部分を介した上部のケーブルエントリーは事前にパンチされ、ケーブルエントリースライド部分を介した下部は事前パンチされ、側面は事前パンチされた後壁パンチ、mm(H x W x D)単位の寸法:872 x 384 x 97、mm(H x W x D)単位のシャッターフレーム寸法:872 x 384 x 9、5列、スペースユニット36、mm単位の列距離:125、プラスチック製のカバー、90度のプレスおよびターンクロージャー、N / PEクイック端子、ケーブル固定レールの統合、デバイスキャリア、分離壁、穴あきシーとの組み立てtスチール製取り付けプレート、デバイスサポートは取り外し可能
仕様
  • Main features Only one type for hollow wall and brick wall Specific delivery sets for different project stages Faster and easier installation due to increased wiring space (200%) Convenient "click in" pull and fix hollow wall set Facilitated internal wiring with slide-in wire holders Quick terminals for faster installation Extensive portfolio of consumer units, media enclosures and combi enclosures Available as full featured enclosures or base types for customization Innovative horizontal and vertical coupling State-of-the-art media solutions Variety of design doors and frame designs for customization
技術仕様
  • Unique refUK600-Consumer-Unit-Cabinet
  • コレクションセットUK600 Consumer Unit
  • コレクションCabinet
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Doors
  • UNSPSC301715
  • Uniclass2015コードAc_10_40_27
  • Uniclass2015詳細Electrical system installing
  • MasterFormat 2014 コード05 45 16
  • MasterFormat 2014 タイトルElectrical Metal Supports
  • OmniClassNumber23-17 19 11 21 15
  • OmniClassタイトルDoor Electric Strike Locks
  • UniFormatIIコードD50
  • UniFormatIIタイトルELECTRICAL