製品の公開
UniGear MCC 31,5kA, Medium Voltage Switchgear Air Insulated
ABB

UniGear MCC 31,5kA, Medium Voltage Switchgear Air Insulated

Google翻訳”,

IEC空気絶縁モーター制御センターUniGearMCC

最大12kVの幅400mmのコンタクタパネルで、相ごとに2つのヒューズを備えた実際の400Aの負荷電流

空気絶縁された中電圧モーター制御センターとしてのUniGearMCCは、モーター、変圧器、およびコンデンサーバンク切り替え用に特別に設計されています。
UniGear MCCは、産業用およびユーティリティ設備の全範囲にわたる真空接触器の設計、製造、およびアプリケーションに関する長年の経験の結果です。

仕様
  • Product range

    Rated voltage up to 24 kV; rated feeder current up to 4 000 A; rated short time current up to 63 kA / 1 s (50 kA / 3 s)

    Key benefits

    • ABB mainline switchgear for primary distribution up to 24 kV, 4 000 A, 63 kA
    • Manufactured and supported on six continents
    • Approved for use in special applications such as marine, seismic and nuclear
    • Variety of demanding applications

    Key features

    • Standards: IEC, CSA, GOST, GB/DL
    • Design: LSC-2B, PM
    • Internal arc class: A FLR
    • Highly customized versions available
    • Switchgear can be back to wall installed
    • Available in Digital version
技術仕様
  • Unique refunigear-mcc-Medium_Voltage-Switchgear-MCC
  • コレクションセットUniGear
  • コレクションAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2021-11-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアル銅
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Electrical fittings
  • UNSPSC39121311
  • Uniclass2015コードPr_60_70_36
  • Uniclass2015詳細High voltage switchgear and transformers
  • OmniClassNumber23-35 31 31 11 11
  • OmniClassタイトルElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution