製品の公開
UniGear ZS1 - 12/17,5kV 50kA - Medium Voltage Switchgear Air Insulated (Standard and LessDeeperUnit)
ABB

UniGear ZS1 - 12/17,5kV 50kA - Medium Voltage Switchgear Air Insulated (Standard and LessDeeperUnit)

Google翻訳”,

IEC空気絶縁開閉装置UniGearZS1

屋内設置に適した最大24kVの一次配電用の中電圧開閉装置

UniGear ZS1は、最大24 kV、4 000 A、63kAの一次配電用のABBメインライン開閉装置です。
開閉装置は世界中で製造されており、現在40万枚以上のパネルが設置されています。
UniGear ZS1は、オフショアプラットフォーム、コンテナ船やクルーズ船、鉱山、ユーティリティ変電所、発電所、化学プラントなど、さまざまな要求の厳しいアプリケーションで電力を分配するために使用されます。
パネルは、シングルバスバー、ダブルバスバー、バックツーバック、またはダブルレベルのソリューションとして利用できます。

仕様
  • Product range

    Rated voltage up to 24 kV; rated feeder current up to 4 000 A; rated short time current up to 63 kA / 1 s (50 kA / 3 s)

    Key benefits

    • ABB mainline switchgear for primary distribution up to 24 kV, 4 000 A, 63 kA
    • Manufactured and supported on six continents
    • Approved for use in special applications such as marine, seismic and nuclear
    • Variety of demanding applications

    Key features

    • Standards: IEC, CSA, GOST, GB/DL
    • Design: LSC-2B, PM
    • Internal arc class: A FLR
    • Highly customized versions available
    • Switchgear can be back to wall installed
技術仕様
  • Unique refunigearzs1-17-50-Medium_Voltage-Switchgear
  • コレクションセットUniGear
  • コレクションAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2022-07-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアル銅
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Electrical fittings
  • UNSPSC39121311
  • Uniclass2015コードPr_60_70_36
  • Uniclass2015詳細High voltage switchgear and transformers
  • OmniClassNumber23-35 31 31 11 11
  • OmniClassタイトルElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution
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
5つ星のうち4.7 4.7 (30)
5つ星のうち4.3 4.3 (9)
5つ星のうち4.1 4.1 (22)