製品の公開
UniGear ZS1 - Back to Back - Medium Voltage Switchgear Air Insulated
ABB

UniGear ZS1 - Back to Back - Medium Voltage Switchgear Air Insulated

Google翻訳”,

IEC 気中絶縁開閉装置 UniGear ZS1 - 背中合わせ

屋内設置に適した、最大24 kVの一次配電用中電圧スイッチギア

UniGear ZS1 は、最大 24 kV、4 000 A、63 kA の一次配電用の ABB 主回線スイッチギアです。
この配電装置は世界中で製造されており、現在40万枚以上のパネルが設置されています。
UniGear ZS1 は、オフショア プラットフォーム、コンテナ船やクルーズ船、鉱山、さらには変電所、発電所、化学工場など、さまざまな要求の厳しい用途で電力を配電するために使用されます。
パネルは、シングルバスバー、ダブルバスバー、バックツーバック、またはダブルレベルソリューションとして利用できます。

仕様
  • Product range

    Rated voltage up to 24 kV; rated feeder current up to 4 000 A; rated short time current up to 63 kA / 1 s (50 kA / 3 s)

    Key benefits

    • ABB mainline switchgear for primary distribution up to 24 kV, 4 000 A, 63 kA
    • Manufactured and supported on six continents
    • Approved for use in special applications such as marine, seismic and nuclear
    • Variety of demanding applications

    Key features

    • Standards: IEC, CSA, GOST, GB/DL
    • Design: LSC-2B, PM
    • Internal arc class: A FLR
    • Highly customized versions available
    • Switchgear can be back to wall installed
技術仕様
  • Unique refunigearzs1-btb-Medium_Voltage-Switchgear
  • コレクションセットUniGear
  • コレクションAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2025-11-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアル銅
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Electrical fittings
  • UNSPSC39121311
  • Uniclass2015コードPr_60_70_36
  • Uniclass2015詳細High voltage switchgear and transformers
  • OmniClassNumber23-35 31 31 11 11
  • OmniClassタイトルElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution