製品の公開
UniGear ZS3.2 - 40.5kV Classic (width1200 mm) - Medium Voltage Switchgear Air Insulated
ABB

UniGear ZS3.2 - 40.5kV Classic (width1200 mm) - Medium Voltage Switchgear Air Insulated

Google翻訳”,

IEC 空気絶縁スイッチギア UniGear ZS3.2 Calssic

屋内設置に適した、最大40.5 kVの一次配電用中電圧スイッチギア
パネル幅1200mmバージョン

UniGear ZS3.2 は、屋内設置に適した中電圧の金属被覆空気絶縁スイッチギア (AIS) です。床置き型ブレーカーを備えた標準ユニットが揃ったモジュラー設計です。アーク耐性ユニットは、IEC 規格に準拠してテストされています。

仕様
  • Product scope

    • Rated voltage: 40.5 kV
    • Rated main busbar current: ...3150 A
    • Rated short time current: ...31.5 kA/4s
    • Rated power frequency withstand voltage: 95 kV/1min
    • Rated lightning impulse withstand voltage: 185 kV

    Key benefits

    • Easy to operate and maintain
    • Increased personnel safety as all operations can be done in front of the device with the door closed
    • Safety interlock to avoid maloperation and fully arc-proof
    • Reliable and robust
    • Compact design for optimized use of space


    Key features

    • Type tested for IEC, GB/DL standards and GOST specification
    • Internal arc classifications (IAC): AFLR 31.5 kA /1s
    • LSC2B-PM design, metallic segregation of all compartments
    • Capacitive current breaking: 800A
    • Various panels meets wide range of customer requirements
    • Vacuum breaker or SF6 breaker technology available in floor-rolling design
技術仕様
  • Unique refunigearzs32-40-Classic-Medium_Voltage-Switchgear
  • コレクションセットUniGear
  • コレクションAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2024-12-09
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアル銅
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Electrical fittings
  • UNSPSC39121311
  • Uniclass2015コードPr_60_70_36
  • Uniclass2015詳細High voltage switchgear and transformers
  • OmniClassNumber23-35 31 31 11 11
  • OmniClassタイトルElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution
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
類似製品