製品の公開
UPS DPA 250 S4
ABB

UPS DPA 250 S4

5つ星のうち4.14.1(8 レビュー)
Google翻訳”,

市場で最もエネルギーの少ないUPS

DPA 250 S4は、高効率のモジュラーアーキテクチャを備えており、ダウンタイムをゼロにし、所有コストを低く抑える必要がある環境に配慮した組織に最高の信頼性を提供します。 DPA 250 S4は、中小規模のデータセンターなどの重要な高密度コンピューティング環境向けに特別に設計されています。

DPA 250 S4は、UPSモジュールの97.6%の市場トップの効率を可能にするインターリーブ制御を備えた3レベルトポロジを特徴とするトランスフリーIGBTコンバータなどの高度な機能により、UPSの今後10年間の進歩の基準を設定します。この高効率により、運用コストが削減され、環境への影響が最小限に抑えられます。

DPA 250 S4オンライン二重変換モジュラー無停電電源装置は、最新の技術革新を表しています。このモジュラーUPSは、分散型並列アーキテクチャ(DPA™)に基づいており、すべてのUPSモジュールは実質的に独自のUPSであり、独立した操作に必要なすべての重要な機能ユニットを備えています。 DPAは、すべての機能レベルでUPSモジュール間に固有の冗長性があるため、市場にある他のモジュラーUPSソリューションと比較してシステムの信頼性と可用性を向上させます。

仕様
  • General data 

    UPS frame rated power 300 kW

    UPS module rated power 50 kW

    UPS output rated PF 1.0

    Max no of parallel frames Up to 5 frames 

    Max no of parallel modules across frames Up to 30 modules 

    Max system power 1500 kW

    Wiring 3ph + N + PE

    UPS type Modular (DPA)

    Topology Online double conversion

    Input Nominal input voltage 220/380, 230/400, 240/415 VAC

    Voltage range 161/280 - 264/460 VAC

    Frequency range 35 - 70 Hz 

    Current THD at 100% load < 3%

    Power Factor at 100% load ≥ 0.99

    Output Rated output voltage (load dependent) 220/380, 230/400, 240/415 VAC

    Voltage THD (with linear load) < 2% 

    Rated frequency 50 or 60 Hz (selectable)

    Efficiency Double conversion

    Up to 97.6% module efficiency,
    up to 97.4% system efficiency

    Eco-mode 99%

    Communications User interface

    Module level LCD + mimic diagram System graphical display Communication ports USB, RS-232, SNMP slot, potential-free contacts Software Monitoring and shutdown software available as option

技術仕様
  • Unique refups-dpa-250s4
  • コレクションセットHigh-density computing environments
  • コレクションData centers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 副マテリアルメタル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
  • Uniclass2015コードAc_85_65_15
  • Uniclass2015詳細Controlling
  • MasterFormat 2014 コード10 55 33
  • MasterFormat 2014 タイトルData Distribution Boxes
  • OmniClassNumber23-37 25 15
  • OmniClassタイトルBroadcasting Communication and Data Processing Equipment
  • UniFormatIIコードD3060
  • UniFormatIIタイトルControls and Instrumentation