当社のエレガントなAliroアクセシブル3機能ハンドシャワーセットには、ハンドシャワー、シャワーホース、内部に二重逆止弁を備えたBPが含まれています。
このハンドシャワーセットは、軽量で簡単にひねることができるハンドヘルドシャワーヘッドを備えており、正確で安定した水流を実現します。
ご注意ください:
– 当社のAliro Accessible 3機能ハンドシャワーセットは、AS1428.1:2021規格に適合するように設計およびテストされています。購入者は、設置前に専門家に相談し、製品が関連規格に準拠した方法で設置されていることを確認する責任があります。ABI Interiorsは、ABIの設置ガイドラインまたは規格に準拠しない設置の結果として発生した規格不適合について一切責任を負いません。
– AliroシャワーホルダーとAliroバリアフリーシャワー手すりセット Aliro 3機能シャワーセットには含まれておらず、別途購入する必要があります。
特徴:
耐久性に優れた316ステンレス鋼製のBPとシャワーホース構造は、塩化物耐性を含む優れた耐腐食性を備えています。
– 二重逆止弁BPにより、水の汚染を防ぎます。
ジェット機能、標準機能、またはこれらの組み合わせ機能を備えた、多機能軽量ハンドヘルドシャワーヘッド。
寸法:
ホースの長さ:1500mm
ホース径:20~22mm
シャワーヘッドの長さ:254mm
シャワーヘッドの直径:120mm
シャワーハンドル幅:34mm
– BP投影:80mm
– BP直径:28mm
– バックプレート直径:53mm