製品を公開する
Archer 2-door With Centre Drawers 1428mm
Archer 2-door With Centre Drawers 1428mm
Archer 2-door With Centre Drawers 1428mm
Archer 2-door With Centre Drawers 1428mm
Archer 2-door With Centre Drawers 1428mm
    ABI Interiors

    Archer 2-door With Centre Drawers 1428mm

    Google翻訳,

    当社の壁に取り付けられたArcher洗面化粧台は、引き出しと食器棚の心地よく整った構成が特徴で、多数の収納オプションを提供します。この洗面化粧台には、配管サービス用のカットアウトが組み込まれており、簡単に設置できます。耐久性を保証するために高密度の耐湿性パーティクルボードで作られており、非常にソフトに閉まる引き出しの利便性が付いています。

    当社の洗面化粧台オプションを使用すると、個人の好みに合わせて特定の洗面台トップを簡単に選択できます。たとえば、グレイシャーホワイトのソリッドサーフェストップまたはカララ大理石のソリッドサーフェストップのどちらかを選択できます。

    仕様
    • Vanity Considerations:


      1. Available in single or dual drawer cutout arrangements.

      2. All basins must be centred to the drawer front only, as the drawer carcass comes with a centre cut-out to allow for wastage pipes.
      3. Vanity tops do not include pre-cut holes. This is to be cut by the purchaser or their tradesperson at their discretion.
      4. 30-day returns or change of mind are not accepted on vanities as they are made to order.
      5. Vanity orders are excluded from free shipping. Delivery to rural areas may incur an additional shipping fee.
      6. All vanities must be collected within 30 days from the purchase date unless on backorder.

    技術仕様
    • 固有参照番号archer-2-door-with-centre-drawers-1428mm
    • 製品ファミリVanities
    • 製品グループArcher
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2025-06-25
    • 版番号1
    • 高さ(mm)500
    • 幅(mm)1428
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 主要素材MDFボード
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)70
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 説明Bathroom furniture
    • OmniClass 番号23-21 19 15 33 13
    • OmniClass タイトルResidential Bathroom Specialty Casework