製品の公開
Atelis Concrete Basin
Atelis Concrete Basin
Atelis Concrete Basin
Atelis Concrete Basin
Atelis Concrete Basin
    ABI Interiors

    Atelis Concrete Basin

    Google翻訳”,

    独特の Atelis コンクリート洗面器で、あなたの空間に美しさを発見してください。本物のコンクリート構造は、各製品に唯一無二の質感の美学を生み出し、デザインを独自に定義します。

    衝撃、ひび割れ、吸水性、汚れ防止などの品質検査を徹底し、耐久性に優れた卓上洗面器です。

    洗面器と水栓器具を合わせるために、当社のPixi タイル インサート アセンブリ タップと互換性があるように設計された Atelis 仕上げのコンクリート ディスクを別途ご用意しています

    仕様
    • – Genuine concrete construction that provides unbeatable durability.
      – Water and stain-resistant nano-sealant coating applied to the basin’s surface to protect against the elements.
      – Colour pigment is dispersed throughout the entire product.
      – Includes a matching concrete pop-up lid, which is compatible with ABI Interiors’ Avi Pop-Up Waste.

    技術仕様
    • Unique refatelis-concrete-basin
    • コレクションセットBench Mount Basins
    • コレクションAtelis
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)145
    • 幅(mm)395
    • 奥行き(mm)395
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)12.17
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNumber23-31 13 11
    • OmniClassタイトルSingle Sinks