製品の公開
Sola Garden Outdoor Shower Set
Sola Garden Outdoor Shower Set
Sola Garden Outdoor Shower Set
Sola Garden Outdoor Shower Set
Sola Garden Outdoor Shower Set
Sola Garden Outdoor Shower Set
Sola Garden Outdoor Shower Set
Sola Garden Outdoor Shower Set
Sola Garden Outdoor Shower Set
Sola Garden Outdoor Shower Set
    ABI Interiors

    Sola Garden Outdoor Shower Set

    Google翻訳”,

    ご自宅の屋外スペースに最適なSola Garden屋外シャワーセットは、プールやスパで泳いだ後に、屋外でシャワーを浴びるという便利な体験を提供します。

    エレガントなグースネックデザインを採用したこの製品は、既存のほとんどのホース蛇口に取り付け可能で、壁への固定も簡単です。内蔵の切替式ミキサーにより、つまみを回すだけでレインシャワーと蛇口の機能を切り替えられます。

    Sola Gardenの屋外シャワーセットは、どんな家庭にとっても貴重なアイテムであり、316ステンレス鋼製の構造により、屋外での耐久性が確固たるものとなっています。

    ご注意ください:
    – この製品は、1/2インチBSPネジに取り付けるように設計された冷水シャワーです。
    この製品は、既存のほとんどのホース蛇口に取り付け可能です。取り付けは簡​​単で、配管工による作業も最小限で済みます。

    特徴:
    –  耐腐食性に優れた高耐久性316ステンレス鋼製
    既存のホース蛇口に簡単に取り付けられます。
    – 壁掛け式で便利
    内蔵の切替ミキサーにより、レインシャワーと蛇口機能を切り替えることができます。
    – 調節可能なシャワーアームデザイン

    寸法:
    高さ:1553mm
    幅:250mm
    投影長:656mm

    Solaコレクションの全ラインナップをご覧ください。

    技術仕様
    • Unique refsola-garden-outdoor-shower-set
    • コレクションセットShowers
    • コレクションSola
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)95
    • 幅(mm)490
    • 奥行き(mm)1325
    関連
    • 主なマテリアルStainless steel 316
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)4.39
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードSL_35_80_80
    • Uniclass2015詳細Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures