製品の公開
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
    ABI Interiors

    Atley Rectangular Flush Pull

    Google翻訳”,

    Atley長方形フラッシュプルは、バスルームの引き戸をスムーズに開閉できるため、ご自宅に理想的な仕上げを施します。長方形のデザインは握りやすく、ミニマルな外観は空間をすっきりと見せます。Atleyは非常に汎用性が高く、現代的なスタイルにもクラシックなスタイルにもマッチします。ご注意: – Atley長方形フラッシュプルは、1個単位での販売となり、ペアではありません。 – この製品にはドアプルは付属していません。キャビティスライダーエッジプルは別途ご購入いただけます。 特徴: – 304ステンレススチール製で、屋内および商業施設での使用に耐える耐久性を備えています。 – ABI HeatShield PVD電気着色システムは、環境に優しく、より耐腐食性に優れた仕上げを提供します。 – ミニマルなデザインで簡単に設置できます。 寸法: – 長さ:120mm – 幅:40mm – 奥行き:13mm

    技術仕様
    • Unique refatley-rectangular-flush-pull
    • コレクションセットHardware
    • コレクションAtley
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)40
    • 幅(mm)120
    • 奥行き(mm)13
    関連
    • 主なマテリアルStainless steel 304
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)0.06
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードPr_30_36_33
    • Uniclass2015詳細General hardware
    • OmniClassNumber23-21 19 17 13
    • OmniClassタイトルCasework Component Hardware