製品の公開
Rappana Cabinetry Pull 50mm
Rappana Cabinetry Pull 50mm
Rappana Cabinetry Pull 50mm
Rappana Cabinetry Pull 50mm
Rappana Cabinetry Pull 50mm
Rappana Cabinetry Pull 50mm
Rappana Cabinetry Pull 50mm
Rappana Cabinetry Pull 50mm
Rappana Cabinetry Pull 50mm
Rappana Cabinetry Pull 50mm
    ABI Interiors

    Rappana Cabinetry Pull 50mm

    Google翻訳”,

    ラッパナ・キャビネットリーの取っ手は、あらゆるキャビネットを楽に開閉できるユニークなハンドルです。小ぶりなサイズながら、スリムでミニマルなデザインにより、毎回スムーズで力みのない開閉を実現します。耐久性にも優れ、高品質のステンレススチールを使用し、手作業で折り曲げ溶接されたデザインは、ABI独自のカラーバリエーションとも完璧に調和します。

    これらすべてに加えて、より硬く、耐腐食性に優れた仕上がりを実現する工業グレードのPVD電気着色システムが採用されています。

    この最適な強度と耐久性を兼ね備えたラッパナキャビネットの取っ手は、キッチンやバスルームのキャビネットをより良いものへと変えることをお約束します。

    特徴:

    – PVD(物理蒸着)
    – 304ステンレス鋼

    寸法:

    – 幅50mm
    – 36mm投影
    – 1.2 厚さ

    技術仕様
    • Unique refrappana-cabinetry-pull-50mm
    • コレクションセットHardware
    • コレクションRappana
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)18
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)36
    関連
    • 主なマテリアルStainless steel 304
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)0.03
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードPr_30_36_33
    • Uniclass2015詳細General hardware
    • OmniClassNumber23-21 19 17 13
    • OmniClassタイトルCasework Component Hardware