製品の公開
Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm
Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm
Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm
Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm
    ABI Interiors

    Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm

    5つ星のうち3.63.6(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    居心地の良いアズール バックトゥウォール バスでくつろぎの時間です。この美しく表現されたバスルームのセンターピースは、調節可能な金属製の脚を組み込んだ耐久性の高いアクリル構造で、存在感を示すようにデザインされています。

    Azul には、プラグの廃棄物に便利に接続できるオーバーフローが組み込まれています。滑らかな表面は優れた入浴体験を保証します。

    技術仕様
    • Unique refazul-acrylic-back-to-wall-freestanding-bath-1650mm
    • コレクションセットBaths
    • コレクションAzul
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)580
    • 幅(mm)1650
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)110
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs