製品の公開
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
    ABI Interiors

    Round Mirror 600mm

    Google翻訳”,

    柔らかな曲線が特徴のラウンドミラー600は、家のどの部屋にも完璧にマッチするデザインアイテムです。

    耐久性に優れた304ステンレス鋼製で、浴室や洗面所などの高湿度な空間にも耐えられるよう特別に設計されたこのミラーは、当社の代表的なカラーバリエーションすべてをご用意しており、ご自宅の他のインテリアデザインにシームレスに溶け込むことができます。

    特徴:

    304ステンレス鋼構造により、屋内および商業用途において耐久性を発揮します。
    – ABI HeatShield PVD電気着色システムは、環境に配慮しながら、より耐腐食性に優れた仕上がりを実現します。
    高強度で船舶用グレードの合板を使用しているため、湿気の多い場所でも耐久性に優れています。

    寸法:

    直径:600mm
    厚さ:30mm

    技術仕様
    • Unique refround-mirror-600mm
    • コレクションセットMirrors
    • コレクションABI
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)600
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)30
    関連
    • 主なマテリアルStainless steel 304
    • 副マテリアルミラーガラス
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)7.15
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 鏡
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_25_71_53
    • Uniclass2015詳細Mirrors
    • OmniClassNumber23-21 37 13 15
    • OmniClassタイトルMirrors