製品の公開
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
    ABI Interiors

    Barre Assembly Taps & Spout Set

    Google翻訳”,

    Infiniti テクノロジーは、交換可能な水栓金具です。既存の防水加工やタイル張りを損なうことなく、設置後に仕上げやハンドルのスタイルを変更できるオプションを提供するために特別に製造されています。

    優れた汎用性を実現する当社のアセンブリ タップには、ミニマリストの Barre、ビンテージの Cross、滑らかな丸みを帯びたシングル Milani ハンド ミキサーの 3 種類のハンドル デザインがあります。

    技術仕様
    • Unique refbarre-assembly-taps-and-spout-set
    • コレクションセットTapware
    • コレクションBarre
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2024-04-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)82
    • 幅(mm)320
    • 奥行き(mm)205
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)1.34
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類フロー・コントローラー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNumber23-31 11 19
    • OmniClassタイトルFaucet Mixing Valves