製品の公開
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
    ABI Interiors

    Cavity Slider Edge Pull

    Google翻訳”,

    304ステンレス鋼製の当社のキャビティスライダーエッジプルは、握りやすいスイングアウトフックのおかげで、キャビティスライダードアを楽に開けることができます。

    キャビティスライダーエッジプルは、当社のスライドドアハンドルと互換性があり、美観の統一感を実現します。

    ご注意ください:
    この製品をLeroyスライドドアプライバシーセットと組み合わせて使用​​する場合は、キャビティスライダーエッジプルをラッチ機構の上または下に取り付ける必要があります。

    特徴:

    –   304ステンレス鋼構造により、屋内および商業用途において耐久性を発揮します。
    – キャビティスライダーを簡単に掴んでアクセスできるフック付き。
    –  ネジを隠すことで、すっきりとした外観を実現。

    寸法:

    – 高さ:80mm
    幅:22mm
    直径:14mm

    技術仕様
    • Unique refcavity-slider-edge-pull
    • コレクションセットHardware
    • コレクションABI
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)80
    • 幅(mm)22
    • 奥行き(mm)14
    関連
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)0.07
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアアクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNumber23-31 13 11
    • OmniClassタイトルSingle Sinks