この耐久性に優れた真鍮製のシャワーセットは、エリシアン調節式シャワーレール、丸みを帯びた長方形のハンドシャワー、丸型シャワーヘッド、シャワーホースを便利に組み合わせたもので、バスルームに洗練された雰囲気を添えます。
ご注意ください:
このセットにはミキサーは含まれていません。ミキサーは、こちらのシャワーミキサーのセレクションから別途ご購入いただけます。
このセットは、当社のシャワーアーム&ヘッドセットと組み合わせてお使いいただけます。 ここ。
この製品は無塗装の未加工素材のため、自然に酸化し、時間の経過とともに経年変化します。環境要因や設置場所によって酸化の速度や経年変化の度合いは異なります。そのため、製品の仕上がりには若干の個体差が生じ、全く同じ製品は二つとありません。これにより、デザインに個性を持たせることができます。製品によっては、既に自然な古色を帯びている場合もあります。
特徴:
お手入れが簡単な真鍮製で、屋内・屋外での使用に適しています。
小さな石を混ぜ込んでタンブル加工することで、独特の風合いとアンティーク調の外観を実現しました。
コーティングされていない真鍮は、時間の経過とともに自然に緑青が生じ、変化します。
寸法:
調節可能なシャワーレール:
長さ:700mm
– 壁からの突出:50mm
ハンドシャワー:
長さ:200mm
幅:40mm
シャワーホース:
長さ:1500mm
– G ½ ねじ(標準)
シャワーBP:
– バックプレート直径:57mm
– 投影径:65mm