製品の公開
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
    ABI Interiors

    Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer

    Google翻訳”,

    エリシアンベンチマウント式ミニマルミキサーは、滑らかで洗練されたデザインに加え、精密な温度・圧力制御機能を備え、バスルームの機能性を向上させます。ミニマルなベンチマウントスタイルは、シームレスで視覚的にも魅力的な外観を実現します。

    優れた汎用性を実現するため、このミキサーは革新的なセラミックカートリッジ技術を採用し、スムーズな水流制御を可能にしています。

    当社のインフィニティテクノロジーは、水栓金具の仕上げスタイルを変更したい場合でも、配管工事完了後にハンドルを交換できる柔軟性と利便性を提供します。防水処理やタイルを傷つける心配もありません。

    特徴:

    – 精密な温度制御
    – 精密な圧力制御
    – ABI HeatShield PVD電気着色システムは、環境に配慮しながら、より耐腐食性に優れた仕上がりを実現します。

    寸法:

    ミキサーハンドルの長さ:110mm
    – バックプレート直径:62mm

    技術仕様
    • Unique refelysian-bench-mounted-minimal-mixer
    • コレクションセットTapware
    • コレクションElysian
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-06-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)40
    • 幅(mm)60
    • 奥行き(mm)118
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)0.94
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類フロー・コントローラー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNumber23-31 11 15 11
    • OmniClassタイトルSink Cartridge Faucets