製品を公開する
Henderson Wall-Mounted Basin 1500mm
Henderson Wall-Mounted Basin 1500mm
    ABI Interiors

    Henderson Wall-Mounted Basin 1500mm

    Google翻訳,

    コンパクトでスタイリッシュなヘンダーソン壁掛け洗面器は、シャープな長方形のデザインが特徴で、優れた強度特性によって補完されており、頑丈な表面により優れた耐久性が保証されています。

    この壁掛け洗面器は、個人の好みに応じてボウルを左側または右側に配置できるように特別に設計されており、十分なベンチスペースがあり、目を見張るような洗面化粧台を完成させます。広々としたバスルームのスペースに最適なヘンダーソンは、簡単に印象に残ります。また、ソリッド サーフェス素材により、その美的輝きが将来にわたって維持されることが保証されます。

    技術仕様
    • 固有参照番号henderson-wall-mounted-basin-1500mm
    • 製品ファミリWall Mount Basins
    • 製品グループHenderson
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-02
    • 版番号1
    • 高さ(mm)300
    • 幅(mm)1500
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 主要素材Solid surface
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)70
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 説明Wash basins, sinks and troughs
    • OmniClass 番号23-31 13 11
    • OmniClass タイトルSingle Sinks