製品の公開
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
    ABI Interiors

    Lira Soap Bottle Holder

    Google翻訳”,

    浴室や洗面所での手洗いに便利な壁掛け式ソープボトルホルダー、リラは、スタイリッシュな空間を演出します。

    洗練されたデザインとステンレススチール製の構造により、日常使いできるアクセサリーとして、空間をよりスマートに演出すると同時に、安心の耐久性も提供します。

    ご注意ください:

    Liraは、Thankyou、Aesop、Organic Choice、Sukinなど、様々な石鹸ボトルに対応しています。

    特徴:

    – PVD(物理蒸着)
    – ステンレス鋼製
    様々な石鹸ボトルに対応

    寸法:

    高さ:80mm
    幅:50mm
    奥行き:70mm
    – カラー直径:29mm

    技術仕様
    • Unique reflira-soap-bottle-holder
    • コレクションセットBathroom Accessories
    • コレクションLira
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)83
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)70
    関連
    • 主なマテリアルStainless steel 304
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)0.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
    • Uniclass2015詳細Soap dispensers
    • OmniClassNumber23-31 25 29 11
    • OmniClassタイトルHand Soap Holders