製品の公開
Livio Shower Door Handle
Livio Shower Door Handle
Livio Shower Door Handle
Livio Shower Door Handle
Livio Shower Door Handle
Livio Shower Door Handle
Livio Shower Door Handle
Livio Shower Door Handle
Livio Shower Door Handle
Livio Shower Door Handle
    ABI Interiors

    Livio Shower Door Handle

    Google翻訳”,

    Livioシャワードアハンドルは、洗練されたスタイリッシュなデザインで、ミニマルなバスルームに完璧にマッチします。背中合わせに配置された2つのパーツと滑らかなグリップ溝により、ドアの両側から簡単に引き出すことができ、汎用性にも優れています。

    Livioには、ハンドルとシャワーガラスの間に挟むプラスチック製のワッシャーが付属しており、しっかりと取り付けられるだけでなく、ガラスの損傷も防ぎます。これにより、頻繁な使用による摩耗にも耐えられるという安心感を得られます。

    ご注意ください:

    このシャワードアハンドルは、厚さ8~12mmのガラス製スクリーンにのみ適しています。

    特徴:

    設置が簡単なので、バスルームのリフォームが迅速かつ効率的に行えます。
      304ステンレス鋼製なので、屋内・商業施設での使用にも耐える耐久性を備えており、蛇口が長年にわたって安心してご使用いただけます。
    – ABI HeatShield PVD電気着色システムは、環境に配慮しながら、より耐腐食性に優れた仕上がりを実現します。  

    寸法:

    長さ:50mm
    幅:50mm
    高さ:90mm

    技術仕様
    • Unique reflivio-shower-door-handle
    • コレクションセットHardware
    • コレクションLivio
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)31.8
    • 幅(mm)31.8
    • 奥行き(mm)70
    関連
    • 主なマテリアルStainless steel 304
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)0.04
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードPr_30_36_33
    • Uniclass2015詳細General hardware
    • OmniClassNumber23-21 19 17 13
    • OmniClassタイトルCasework Component Hardware