シャープでスリムなデザインのPiusガラスパネルクリップは、手作業で磨き上げられたステンレススチール製で、確かな信頼性を提供します。
Piusは12mm厚のガラス用に設計されていますが、8~10mm厚のガラスにも対応できるよう調整可能です。12mm未満のガラスパネルには、ABI Interiorsは透明なゴム製スペーサー(お近くのガラス業者から入手できます)の使用を推奨しています。通常、ガラスパネル1枚につき3~4個のクリップが必要ですが、これはガラスパネルのサイズと高さによって異なります。
特徴:
– PVD(物理蒸着)着色システムにより、製品の美しい仕上がりを長年にわたって維持します。
– 304ステンレス鋼を使用。商業施設や屋内での使用において耐久性を保証する、高品質な素材です。
寸法:
長さ:45mm
幅:25mm
高さ:35mm