製品の公開
Modi Adjustable Heated Towel Rail 900mm
Modi Adjustable Heated Towel Rail 900mm
Modi Adjustable Heated Towel Rail 900mm
Modi Adjustable Heated Towel Rail 900mm
Modi Adjustable Heated Towel Rail 900mm
Modi Adjustable Heated Towel Rail 900mm
Modi Adjustable Heated Towel Rail 900mm
Modi Adjustable Heated Towel Rail 900mm
Modi Adjustable Heated Towel Rail 900mm
Modi Adjustable Heated Towel Rail 900mm
    ABI Interiors

    Modi Adjustable Heated Towel Rail 900mm

    Google翻訳”,

    Modi調節式温水タオルレールは、12V電源の加熱式垂直取り付けレールと調節可能な上部固定具を備えた壁掛け式ユニットです。この設計により、最大限のカスタマイズ性と柔軟性を実現し、さらに温かいタオルという利点も加わり、寒い気候に最適です。

    Modi Adjustableシリーズと同様に、このタオルウォーマーも設置場所に合わせて長さを調節できます。シンプルで洗練されたデザインなので、既存設備への後付け設置にも新規設置にも最適です。

    ご注意ください:

    – この製品は、AS/NZS 3000および現行の地方および国の建築規制に従って、資格を有する電気技師によって設置されなければなりません。
    この温水タオル掛けは電気式のため、動作には変圧器が必要です。変圧器は付属しておりませんので、別途ご購入ください。
    変圧器の要件については、資格のある電気技師にご相談されることをお勧めします。
    このタオルウォーマーは12V ACで動作し、消費電力は20Wです。AS/NZS 61558規格に準拠した安全絶縁トランス(SELV)を介して接続する必要があります。トランスは12V ACの安定した出力を供給してください。
    複数のタオルウォーマーを設置する場合は、変圧器の要件が異なるため、電気工事士にご相談ください。

    特徴:
    304ステンレス鋼構造により、屋内および商業用途において耐久性を発揮します。
    – ABI HeatShield PVD電気着色システムは、環境に配慮しながら、より耐腐食性に優れた仕上がりを実現します。
    ・調整可能な固定ポイント ― 後付け用途に最適です。

    寸法:
    長さ:900mm
    幅:36mm
    – 壁からの突出:93mm

    技術仕様
    • Unique refmodi-adjustable-heated-towel-rail-900mm
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションModi
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)36
    • 幅(mm)900
    • 奥行き(mm)93
    関連
    • 主なマテリアルStainless steel 304
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)1.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_05
    • Uniclass2015詳細Bathroom furniture
    • OmniClassNumber23-31 25 25
    • OmniClassタイトルTowel Bars