製品の公開
Rappana Cabinetry Pull Extended 100mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 100mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 100mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 100mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 100mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 100mm
    ABI Interiors

    Rappana Cabinetry Pull Extended 100mm

    Google翻訳”,

    Rappana キャビネットの取っ手は、すべてのキャビネットを簡単に開けることができるユニークなハンドルです。スリムなミニマルなスタイルにより、いつでも力を入れずに簡単に開くことができます。最適な寿命は、高級ステンレス鋼を使用し、ABI の独自のカラー範囲と完全に同期して機能する、手作業で折り畳まれて溶接された控えめなデザインによって実現されます。

    これらすべては、より硬く、より耐食性の高い仕上げを提供する工業グレードの PVD ​​電子着色システムによって補完されています。

    この最適な強度と寿命を組み合わせることにより、Rappana キャビネット プルがすべてのキャビネットをより適切に扱えるようになることを保証します。

    技術仕様
    • Unique refrappana-cabinetry-pull-extended-100mm
    • コレクションセットHardware
    • コレクションRappana
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)18
    • 幅(mm)100
    • 奥行き(mm)36
    関連
    • 主なマテリアルStainless steel 304
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)0.05
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードPr_30_36_33
    • Uniclass2015詳細General hardware
    • OmniClassNumber23-21 19 17 13
    • OmniClassタイトルCasework Component Hardware