製品の公開
Scalo Cabinetry Pull
Scalo Cabinetry Pull
Scalo Cabinetry Pull
Scalo Cabinetry Pull
Scalo Cabinetry Pull
Scalo Cabinetry Pull
    ABI Interiors

    Scalo Cabinetry Pull

    Google翻訳”,

    有機的な半月の形をした Scalo は、伝統的なキャビネットの取っ手をエレガントにアレンジしています。

    縦置きでも​​横置きでも設置できるので、空間に合わせて簡単にアレンジでき、空間を贅沢に演出します。

    ソリッドブラスから作られ、PVD つや消し銅仕上げで処理された Scalo は、スタイリッシュな控えめな表現を促進します。

    食器棚やキャビネットの取手、ハンドル、ノブのラインナップをご覧になり、バスルーム、キッチン、ランドリースペースの一貫した快適な外観を実現してください。

    技術仕様
    • Unique refscalo-cabinetry-pull
    • コレクションセットHardware
    • コレクションScalo
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)30
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)35
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)0.05
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードPr_30_36_33
    • Uniclass2015詳細General hardware
    • OmniClassNumber23-21 19 17 13
    • OmniClassタイトルCasework Component Hardware