Solaハンドシャワーホルダーは、BP接続部を内蔵しており、使いやすさと優れた耐久性を実現しています。洗練されたミニマルデザインで、使用しないときはハンドシャワーホースを簡単に収納できます。
さらに、316ステンレス鋼製のため、腐食や錆びに非常に強い耐性を備えています。これにより、SolaハンドシャワーホルダーとBPは、屋外と屋内の両方での使用に適しています。
ご注意ください:
– 色の一貫性を保つため、Solaコレクションの製品は、当社の他のSola製品と組み合わせてご使用いただくことをお勧めします。
特徴:
– 316ステンレス鋼製
– 屋外での使用に適しています(防錆性、耐腐食性)
寸法:
長さ:70mm
– バックプレート:60mm