製品の公開
Tezra Textured Cabinetry T Pull
Tezra Textured Cabinetry T Pull
Tezra Textured Cabinetry T Pull
Tezra Textured Cabinetry T Pull
    ABI Interiors

    Tezra Textured Cabinetry T Pull

    Google翻訳”,

    標準的な Tezra のデザインは気に入っているが、もう少し詳細なデザインが必要な場合です。 Tezra Textured をご紹介します。

    オリジナルのデザインに似ていますが、より明確なエッチングされたテクスチャーにより、あなたが探している洗練されたインパクトを確実に生み出すことができます。

    垂直または水平に設置して、キャビネットのデザインにユニークな要素を加えることができます。

    技術仕様
    • Unique reftezra-textured-cabinetry-t-pull
    • コレクションセットHardware
    • コレクションTezra
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)12
    • 幅(mm)57
    • 奥行き(mm)33
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)0.07
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードPr_30_36_33
    • Uniclass2015詳細General hardware
    • OmniClassNumber23-21 19 17 13
    • OmniClassタイトルCasework Component Hardware