製品の公開
2611 Catch Basin - PolyDrain®
ABT, Inc.

2611 Catch Basin - PolyDrain®

Google翻訳”,

PolyDrainの2611ラージキャッチベイスンは、大量の液体を受け入れるように設計されています。取り外し可能なステンレス鋼または亜鉛メッキ鋼のゴミ箱が利用可能で、鋳鉄製の格子とフレームが含まれています。キャッチベイスンは、長さ19.6インチ、幅12.8インチで、チャネルを挿入するための事前に形成されたカットアウトと、ベイスンの4つの側面すべてに6インチ(150 mm)の出口がありますが、必要に応じて他のパイプサイズをキャッチベイスンに取り付けることができます。 。 PolyDrain®2611キャッチベイスンは積み重ね可能な設計で、必要な深さまで設置できます。

技術仕様
  • Unique ref2611-catch-basin
  • コレクションセットPrecast Trench Drain
  • コレクションPolydrain
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-04-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリマーセメント
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • Uniclass2015コードPr_65_52_24_24
  • Uniclass2015詳細Drainage channels with gratings
  • MasterFormat 2014 コード33 44 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルCatchbasins
  • OmniClassNumber23-11 21 21 13
  • OmniClassタイトルCatch Basins
  • UniFormatIIコードD2040
  • UniFormatIIタイトルRain Water Drainage