製品の公開
ASI Architectural - Alumiline™ Linear Metal Ceiling

ASI Architectural - Alumiline™ Linear Metal Ceiling

Google翻訳”,
Alumilineリニアメタル天井システムパネルは、エレガントな8'、10'、またはその他のカスタム長で利用できます。この業界初の天井パネルは押し出しアルミニウムでできており、従来の金属製天井パネルのようにパンロールされていません。 Alumilineは、外部アプリケーションや、軒裏、カーポート、スイミングプールなどの高湿度環境に最適です。

製品の特徴
  • 迅速で簡単なインストール
  • エクステリアアプリケーションに利用可能
  • シンプルなクリップアタッチメントを備えた新規または既存の15/16"ヘビーデューティグリッドにインストール
  • インストールクリップに特別な工具は必要ありません
  • ウォッシャブル、スクラブ可能、カビ、カビに強い
  • 8フィートまたは10フィートの長さで利用可能。利用可能なカスタムの長さ
  • 寸法は3/4"×3-1/4"プランク– 3/4 "リビール–4"モジュール
  • 利用可能なアルミニウムトリム
  • 音響制御は、EchoEliminator™またはQuietLiner™をインストールすることで実現されます
  • 垂直壁アプリケーションで使用できます
  • Radius Gridを使用して利用可能なスコア付き、Radius、またはBarrelVaultの手順

仕上げオプション:無地で陽極酸化するか、天然木のラミネート複製で包みます。
技術仕様
  • Unique refacoustical-surfaces-alumiline
  • コレクションセットConstruction
  • コレクションCeiling Panels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-03-05
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井
  • IFC分類天井
  • Uniclass2015コードSs_25_25_05
  • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
  • MasterFormat 2014 コード09 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Ceilings
  • OmniClassNumber23-15 19 15 11 11
  • OmniClassタイトルAcoustical Ceiling Tile
  • UniFormatIIコードC3030
  • UniFormatIIタイトルCeiling Finishes