製品の公開
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber

    Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber

    Google翻訳”,

    エコーバリア™屋内/屋外騒音制御パネル
    Acoustical Surfaces, Inc. から入手可能。

    建設現場および産業現場向けの高性能騒音制御

    Echo Barrier™は、仮設工事現場における不要な騒音を低減するために設計された、軽量で再利用可能な吸音パネルシステムです。屋内外を問わず使用できるEcho Barrierは、標準的な仮設フェンスに素早く設置できるため、苦情を最小限に抑え、現場環境を改善し、企業の評判を守るのに役立ちます。

    主な特徴

    • 優れたノイズ低減:
      音を10~20 dB低減します(2倍または3倍になるとさらに低減します)
    • 1人で素早く設置可能:
      軽量でフックとループのストラップを使用して簡単に吊り下げることができ、工具は必要ありません。
    • 工業耐久性:
      厳しい環境での繰り返し使用に耐える頑丈な造り
    • 耐候性と耐水性:
      湿気ではなく音を吸収するので、季節を問わず屋外での使用に最適です。
    • 難燃性:
      建設およびイベント用途の安全要件を満たしています
    • コンパクトで収納も簡単:
      巻き上げて保管や持ち運びに便利
    • カスタムブランディングが利用可能:
      会社のロゴやプロジェクトの看板を追加して、洗練されたプロフェッショナルな外観を実現します

    アプリケーション

    Echo Barrier は次の場合に最適です。

    • 建設・解体現場
    • 道路および公共事業工事区域
    • 鉄道保守・インフラプロジェクト
    • 屋外イベント(コンサート、スポーツ、フェスティバル)
    • 荷積みドックと工業ヤード
    • 屋外射撃場

    製品仕様

    • パネル寸法: 幅52.56インチ × 高さ80.70インチ
    • 重量: 13ポンド。
    • ノイズ低減: 10~20 dB (重ねて使用することでさらに低減)
    • 取り付け:伸縮性のあるタイ付きクイックフックシステム

    ほとんどの建設現場ではすでにフェンスが使用されていますが、防音対策にもフェンスを活用してみてはいかがでしょうか。
    エコーバリアは、一時的な騒音低減を実現する、費用対効果が高く再利用可能な初のソリューションです。次のような効果があります。

    • 地域の騒音苦情を減らす
    • 作業者の安全性と集中力の向上
    • 許容労働時間の延長
    • プロジェクトのタイムラインをスピードアップ
    • ブランドとイメージを守る
    仕様
    • On today’s construction and industrial sites, controlling noise is more than a courtesy—it’s a necessity. Echo Barrier™ provides a proven temporary noise barrier solution that is lightweight, reusable, and engineered for both indoor and outdoor environments. Designed to hang quickly on standard fencing, this system transforms ordinary site boundaries into effective construction site noise control tools, helping reduce complaints, improve worker focus, and protect your brand.

      Built tough for repeated use, Echo Barrier functions as portable acoustic barriers that deliver measurable results. With reductions of 10–20 dB (and even greater when layered), these barriers outperform traditional methods of industrial noise mitigation. Whether deployed as outdoor sound barriers for roadwork, rail maintenance, and utility projects, or as jobsite sound control barriers for demolition zones and loading docks, Echo Barrier adapts to the demands of modern worksites.

      Durability and safety are central to its design. Echo Barrier is a fire‑retardant acoustic barrier that meets construction and event safety standards, while its weatherproof sound barrier construction ensures performance in any season. Unlike conventional materials, it absorbs sound without absorbing moisture, making it a reliable water‑resistant acoustic barrier for long‑term use.

      Flexibility extends beyond construction. Echo Barrier is equally effective as an outdoor event noise control barrier, protecting audiences and communities during concerts, festivals, and sporting events. It also serves as an acoustic fence barrier for shooting ranges or industrial yards, where sound‑absorbing barrier systems are critical to maintaining safe and compliant operations.

      Installation is fast and simple. With hook‑and‑loop straps, one person can deploy Echo Barrier in minutes, creating a quick‑install acoustic barrier that rolls up compactly for storage and transport. Custom branding options allow companies to add logos or signage, turning noise control into a professional presentation.

      Echo Barrier is more than just a product—it is a complete noise reduction barrier solution. From mobile soundproof systems for temporary worksites to reusable acoustic barriers for long‑term industrial projects, it delivers reliable performance, environmental resilience, and community peace of mind.

    技術仕様
    • Unique refacoustical-surfaces-echo-barrier
    • コレクションセットWalls
    • コレクションCeiling and Wall Panels
    • タイプ建築資材
    • 公開日2013-08-23
    • エディション1
    • 高さ(inch)80.7
    • 幅(inch)52.56
    • 奥行き(inch)2
    関連
    • 正味重量(lbs)16
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
    • IFC分類壁
    • Uniclass2015コードAc_40_65_79
    • Uniclass2015詳細Sound controlling
    • MasterFormat 2014 コード10 82 19
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Sound Screens
    • OmniClassNumber23-39 11 11 13
    • OmniClassタイトルNoise Barriers