製品の公開
Acristalia Glass Railing
Acristalia Glass Railing
Acristalia Glass Railing
Acristalia Glass Railing
Acristalia Glass Railing
Acristalia Glass Railing
Acristalia Glass Railing
    Acristalia

    Acristalia Glass Railing

    5つ星のうち4.84.8(72 レビュー)
    Google翻訳”,

    視野を広げる

    ミニマリストのデザイン、透明性、機能性により空間を変え、優れた安全な視界を提供します。どのように見ても、Glass Railings - Railing Series を信頼することで、視野をどこまでも広げることができます。

    あなたのビジネスや家庭のための複数の選択肢

    完全にカスタムメイドのガラスの手すりは、非常に異なる仕上げと色のオプションで利用できます。簡単な取り付け、機能性、エレガントなデザイン。それらは、あなたが考えることができるあらゆるスペースに対する最良のソリューションです。手すりシリーズは、当社のガラス カーテンおよびスライディング ルーフと完全に互換性があります。必要に応じて、専用の手すりをガラス カーテンの Basic Pro シリーズに完全に統合することもできます。

    仕様
    • GLASS

      • Different thicknesses: 6+6, 8+8, 10+10 and 12+12, laminated as well as tempered-laminated

      FINISH AND COLOUR OPTIONS

      • More than 200 colours to choose from the RAL chart
      • Anodized and imitation wood finish
      • Profiles of aluminium in silver anodized finish
      • Quality procedures of superficial treatment Qualicoat, Qualanod and Qualideco

      HANDRAIL OPTION

      • Handrails available in classic round and oval

      COMPATIBLE WITH GLASS CURTAINS

      • Any configuration of the Railing Series is compatible with the Glass Curtain in Basic Pro Series handrail, obtaining this way a functional solution of easy installation and full panoramic views

      CE MARKING

      • It bears CE marking in the manufacture process, having been tested in laboratories to ensure resistance to wind load and operating forces

      The perfect complement to the Curtain

      • Glass options

      The system is available in different thicknesses: 6+6, 8+8, 10+10 and 12+12, laminated as well as tempered-laminated.

      • Handrail

      The handrail is an optional element that can be integrated into the Glass Railings. There are two models: round in stainless steel or oval compatible with our system of Glass Curtains in Basic Pro Series.

    技術仕様
    • Unique refglass_railings
    • コレクションセットGlass Railings Windbreaker
    • コレクションRailing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • UNSPSC名称Glass curtainwalling
    • UNSPSC30151806
    • Uniclass2015コードPr_20_65_34_34
    • Uniclass2015詳細Glazed enclosures
    • MasterFormat 2014 コード05 73 13
    • MasterFormat 2014 タイトルGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls