製品の公開
GreenGirt CMH Roof™ continuous insulation Z-girt sub-framing
GreenGirt CMH Roof™ continuous insulation Z-girt sub-framing
GreenGirt CMH Roof™ continuous insulation Z-girt sub-framing
GreenGirt CMH Roof™ continuous insulation Z-girt sub-framing
GreenGirt CMH Roof™ continuous insulation Z-girt sub-framing

    GreenGirt CMH Roof™ continuous insulation Z-girt sub-framing

    Google翻訳”,

    GreenGirt CMH Roof™ は、あらゆる屋根材と断熱材に対応するクラス I の断熱構造の外装​​材支持システムです。米国 Advanced Architectural Products 社が誇りを持って製造しており、屋根を「第 5 の壁」として扱い、業界をリードする断熱性能と構造性能を実現しています。GreenGirt CMH Roof は、GreenGirt Optima CMH™ と GreenGirt Max CMH™ Z ガーダーでご利用いただけます。0.20 インチまたは 0.17 インチの鋼鉄補強フランジで製造された GreenGirt CMH Roof は、屋根用の最も効果的な連続断熱システムであり、あらゆる種類の建物の性能要求を満たすように設計されています。GreenGirt CMH Roof は、GreenGirt CMH Z ガーダーの横方向および縦方向の引張強度を利用して、比類のない耐久性を実現しています。

    仕様
    • GreenGirt CMH Roofᵀᴹ Configuration Options

      Compatible Insulationmineral wool, spray foam, rigid board
      System ComponentsGreenGirt CMH Roof Z-girts
      Compatible SubstratesClosed framing
      GreenGirt CMH Roof Z-Girt Length8'
      GreenGirt CMH Roof Z-Girt Widths2", 2.5", 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 8"
      Compatible Insulation Thickness2", 2.5", 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 8"
      GreenGirt CMH Roof Z-Girt OrientationHorizontal, vertical
      Compatible CladdingAll
      Drainage Plane LocationBehind GreenGirt CMH Roof System

      continuous insulation system

      prefabricated ci wall system

      thermally broken insulation system

      cladding attachment with ci

      smart wall insulation system

      energy efficient ci system

      composite insulation support

      rigid board insulation support

      rainscreen ci attachment

      NFPA 285 compliant wall system

      ASHRAE 90.1 ci solution

      revit insulation wall system

      passive house ci solution

      ci for commercial wall systems

      thermal bridging insulation solution

      Z-girt sub-framing

      Z-girt

      Cladding support

      Rainscreen support

      Sub-framing

      Steel sub-framing

      Steel Z-girt

      Roof sub-framing

      Clips Bracket Support

    技術仕様
    • Unique refgreengirt-cmh-roof-system
    • コレクションセットContinuous Insulation Systems
    • コレクションRoof System
    • タイプ建築資材
    • 公開日2026-04-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル複合材
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
    • ETIM コードEC000406
    • ETIM 名Thermal insulation
    • MasterFormat 2014 コード07 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
    • OmniClassNumber23-13 25 19
    • OmniClassタイトルThermal Insulation