製品の公開
GreenGirt Optima CMH™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt Optima CMH™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt Optima CMH™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt Optima CMH™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt Optima CMH™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt Optima CMH™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt Optima CMH™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt Optima CMH™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt Optima CMH™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt Optima CMH™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support

    GreenGirt Optima CMH™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support

    Google翻訳”,

    GreenGirt Optima CMH™ は、軽量から中量級の外装材 (ACM、金属、繊維セメント、高圧ラミネートパネルなど) 用に設計されたクラス I 連続断熱システムです。米国 Advanced Architectural Products 社が誇りを持って製造する GreenGirt Optima CMH は、優れた断熱性能と構造性能を競争力のある価格で提供し、クラス II/III システムよりも費用対効果の高いアップグレードとして位置付けています。GreenGirt Optima CMH は、軽量外装材用途向けに設計され、低価格で提供されるフラッグシップ GreenGirt Max CMH™ の優れた代替品です。より薄い 0.17 インチの鋼鉄補強フランジで最適化された GreenGirt Optima CMH は、横方向と縦方向の引張強度を維持しながら鋼材の使用量と製造時の炭素排出量を削減し、クラス最高の強度対重量比を実現しています。

    仕様
    • GreenGirt Optima CMHᵀᴹ Configuration Options

      Compatible InsulationMineral wool, spray foam, non-profiled rigid insulation
      System ComponentsGreenGirt Optima CMH Z-girts
      Flange Thickness0.17"

      Thermalock

      With Thermalock (standard), smooth (optional)
      Compatible SubstratesCMU, closed framing
      GreenGirt Optima CMH Z-Girt Length8'
      GreenGirt Optima Z-Girt Widths1.5" 2", 2.5", 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 8"
      Compatible Insulation Thickness1.5" 2", 2.5", 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 8"
      GreenGirt Optima CMH Z-Girt OrientationHorizontal, vertical
      Compatible CladdingAll
      Drainage Plane LocationBehind GreenGirt Optima CMH System

      continuous insulation system

      prefabricated ci wall system

      thermally broken insulation system

      cladding attachment with ci

      smart wall insulation system

      Clips Bracket Support

      energy efficient ci system

      composite insulation support

      rigid board insulation support

      rainscreen ci attachment

      NFPA 285 compliant wall system

      ASHRAE 90.1 ci solution

      revit insulation wall system

      passive house ci solution

      ci for commercial wall systems

      thermal bridging insulation solution

      Z-girt sub-framing

      Z-girt

      Cladding support

      Rainscreen support

      Sub-framing

      Steel sub-framing

      Steel Z-girt

    技術仕様
    • Unique refgreengirt-optima-cmh-system
    • コレクションセットContinuous Insulation Systems
    • コレクションWall Systems
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-04-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル複合材
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
    • ETIM コードEC000406
    • ETIM 名Thermal insulation
    • MasterFormat 2014 コード07 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
    • OmniClassNumber23-13 25 19
    • OmniClassタイトルThermal Insulation