製品の公開
GreenGirt XO™ structural thermal framing for windows and openings
GreenGirt XO™ structural thermal framing for windows and openings
GreenGirt XO™ structural thermal framing for windows and openings
GreenGirt XO™ structural thermal framing for windows and openings
GreenGirt XO™ structural thermal framing for windows and openings
GreenGirt XO™ structural thermal framing for windows and openings
GreenGirt XO™ structural thermal framing for windows and openings

    GreenGirt XO™ structural thermal framing for windows and openings

    Google翻訳”,

    GreenGirt XO™ は、窓や開口部用の構造熱フレームシステムです。米国で Advanced Architectural Products が誇りを持って製造している GreenGirt XO は、壁を貫通する金属、断熱材を貫通するファスナー、導電性金属アングル、非効率的な木製ブロックを排除することで、建物の開口部での熱損失という重要な課題に効果的に対処します。窓の熱面を断熱材の熱面と合わせることで、GreenGirt XO システムによって建物の外皮全体の効率が向上し、従来のシステムと比較して最大 97% の熱効率と実効 R 値の 2 倍以上を実現しています。専門家によるエンジニアリングに支えられたこのシステムは、建物のファサードにシームレスに統合され、窓や開口部の性能を最適化するための洗練された効率的なソリューションを提供します。真の柔軟性を念頭に置いて設計された GreenGirt XO は、さまざまなタイプの窓とサイズに対応します。モジュール設計により、プロジェクト固有の要件に合わせてカスタマイズできます。システムには、複合グラスファイバーヘッダー、敷居 (レールが一体化されている場合とされていない場合)、およびジャムが含まれます。アルミニウム製および亜鉛メッキ製のデッドロードクリップ、ヘッダーアングル、ヘッダー、ジャム、シル用のアルミニウムフランジインサート(標準タイプとスペーサータイプをご用意)、および自己密閉型アンカープレートなど、すべてA2Pエンジニアリングチームとの連携によりお客様のプロジェクトに合わせてカスタマイズいたします。

    仕様
    • GreenGirt XO™ Configuration Options

      Compatible InsulationMineral wool, spray foam, rigid insulation
      System ComponentsGreenGirt XO structural support, integrated aluminum flanges
      Compatible SubstratesCMU, Masonry, metal studs, wood studs
      GreenGirt XO Length96"
      GreenGirt XO Depths2", 3", 4", 5", 6"
      Compatible Insulation Thickness2", 3", 4", 5", 6"
      GreenGirt CMH XO OrientationHorizontal, vertical
      Compatible CladdingAll
      Drainage Plane LocationBehind or in front of GreenGirt CMH XO System

      continuous insulation system

      prefabricated ci wall system

      thermally broken insulation system

      cladding attachment with ci

      smart wall insulation system

      energy efficient ci system

      composite insulation support

      rigid board insulation support

      rainscreen ci attachment

      NFPA 285 compliant wall system

      ASHRAE 90.1 ci solution

      revit insulation wall system

      passive house ci solution

      ci for commercial wall systems

      thermal bridging insulation solution

      Z-girt sub-framing

      Z-girt

      Cladding support

      Rainscreen support

      Sub-framing

      Steel sub-framing

      Steel Z-girt

      structural window framing

      thermal window framing

      window framing

      steel window framing

      Clips Bracket Support

      window buck

    技術仕様
    • Unique refgreengirt-cmh-xo-system
    • コレクションセットContinuous Insulation Systems
    • コレクションWindow System
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-04-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル複合材
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
    • ETIM コードEC000406
    • ETIM 名Thermal insulation
    • MasterFormat 2014 コード07 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
    • OmniClassNumber23-13 25 19
    • OmniClassタイトルThermal Insulation