製品の公開
Cumaru Decking
Cumaru Decking
    Advantage Lumber

    Cumaru Decking

    Google翻訳”,

    ファーストクラスのパフォーマンスと大きな価値

    クマル(別名ブラジルチーク、トンカマメ、アルメンドリロ、トンカ、トンキンビーン)は、あなたが切望する気楽で居心地の良い屋外スペースを作り出します。クマルで作られたデッキに足を踏み入れると、黄金色から赤褐色、そしてダークグレインのアクセントが豊富に表示されます。クマルは、腐敗、腐敗、昆虫の攻撃に自然に抵抗するため、信頼できるエキゾチックな広葉樹です。 Cumaruがイペ、チーク、複合デッキとどのように比較されるかを確認してください。

    クマルデッキは、私たちが販売する2番目に難しいデッキです。ブラジルでは、クマルは大邸宅、5つ星ホテル、主要な商業プロジェクトで使用されています。それは防腐剤なしで50年以上の寿命を持っています!私たちのクマルデッキは、管理された森林から責任を持って収穫され、真に再生可能な資源を提供します。クマルはチークに比べて多くの利点があり、わずかな費用で利用できます。 Cumaruデッキ製品は、ご自宅や現場に直接発送します。

    仕様
    • Cumaru Decking Specs

      Botanical Name:  Dipteryx Odorata

      Common Name:  Cumaru

      Other Common Names:  Almendrillo, Brazilian Teak, Tonka, Tonquin Bean

      General Characteristics: Color varies from a golden tan to a reddish brown with some dark grain accents through out the wood.

      Moisture Content of Decking: Our Cumaru Decking is specially dried for use on exterior projects.We also sell Cumaru lumber kiln dried specifically for interior use. DO NOT use kiln dried interior lumber in exterior projects as it will expand.  Cumaru Decking dried for exterior use will shrink inside.

      Janka side hardness:   3,540 lb at 12% moisture content. 

      Bending Strength:   10,975 psi

      Drying: Cumaru is rated as easy to air-season with a slight tendency to check and with moderate warping; drying was uniformly rapid.

      Working Properties:  Has a blunting effect on cutters, use of carbide tipped saw blades is necessary.  Routs nicely.  Must be predrilled for fastening.

      Distribution:  South America

      Durability:  Cumaru is very durable. The heartwood has shown to be very durable in resistance to both brown-rot and white rot fungi. The wood has excellent weathering characteristics.

      Uses: Outdoor Decking, flooring, cogs and shafts, heavy construction, barge and dock fenders, railroad crossties, pulp mill equipment, tool handles, bearings, turnery. A substitute for lignum vitae.

    技術仕様
    • Unique refCumaru-Decking
    • コレクションセットWood Decking
    • コレクションCumaru
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - デッキ・スラブ・床
    • IFC分類Floor
    • ETIM コードEC000001
    • ETIM 名Busbar terminal
    • UNSPSC名称Wood flooring
    • UNSPSC30161702
    • Uniclass2015コードSs_30_20
    • Uniclass2015詳細Flooring and decking systems
    • MasterFormat 2014 コード09 64 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Flooring
    • OmniClassNumber23-15 17 13 11
    • OmniClassタイトルWood Flooring

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国