製品の公開
dassoXTR Epic Cognac Rooftop Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G2 - Deck Plank)
dassoXTR Epic Cognac Rooftop Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G2 - Deck Plank)
dassoXTR Epic Cognac Rooftop Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G2 - Deck Plank)
dassoXTR Epic Cognac Rooftop Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G2 - Deck Plank)
    dasso Group

    dassoXTR Epic Cognac Rooftop Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G2 - Deck Plank)

    Google翻訳”,
    フューズドバンブールーフトップデッキは、クラスA-耐火性およびWUI準拠のルーフトップデッキに適した唯一の材料です。デッキは、木製の根太、アルミニウムの根太、またはデッキタイルに直接接続するのに適したコネクタを備えた、処理済みの材木構造または市販の台座構造で構築できます。屋上デッキの人気により、台座構造はデッキ板またはデッキタイルのいずれかとシームレスに連携して多くの支持を得ています。デッキ板は従来のランダムな板または千鳥状の板の外観を提供し、デッキタイルはモザイクの外観を提供します。 dassoXTR Fused Bamboo DeckPlanksとDeckTilesは、市場に複数のブランドの台座が完全に取り付けられています。溶融竹は耐久性があり、寸法が安定しており、反りや座屈がなく、VOCがゼロで、浸出がなく、取り付けが30%速くなります。私たちのすべての竹板は、舌と溝のエンドマッチで6フィートの長さに設計されています。 G2デッキプランク(xxx-DK20-G2-PP)は、クラシックエスプレッソとエピックコニャックの2色で利用でき、デッキタイルはエピックコニャックでのみ利用できます。
    仕様
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Cognac
      Size: 3/4+" X 5-3/8" X 6'
      Construction: Strand
      Joinery: End matched, both side lengths grooved
      Face/bottom milling: One side reeded face, 3mm ridges
      Lin. ft. Per Bundle: 18.00
      Lin. ft. Per Pallet: 1152.00
      Sq.ft. per Bundle: 8.10
      Sq.ft. Coverage/Bdl: 8.327
      Pre-primed : Yes - WOCA oil
      Type(s) of installation: Hidden clips and Face Screw (Countersink plugs available)
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

    技術仕様
    • Unique refEPC-DK20-G2-PP-Bamboo-Rooftop-Deck-Composite
    • コレクションセットdassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • コレクションdassoXTR Fused Bamboo Rooftop Decking
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)0.79
    • 幅(inch)5.39
    • 奥行き(inch)72
    関連
    • 主なマテリアル竹
    • 副マテリアル複合材
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(lbs)13.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - デッキ・スラブ・床
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Wood flooring
    • UNSPSC30161702
    • Uniclass2015コードSs_30_20
    • Uniclass2015詳細Flooring and decking systems
    • MasterFormat 2014 コード09 62 23
    • MasterFormat 2014 タイトルBamboo Flooring
    • OmniClassNumber23-15 17 13 11
    • OmniClassタイトルWood Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ