製品を公開する
Teak Decking
Teak Decking
Teak Decking
Teak Decking
Teak Decking
    Advantage Lumber

    Teak Decking

    Google翻訳,

    チーク ( Tectona grandis ) は、色と重量の両方でイペよりも軽いです。その色は、黄褐色から濃い黄金色の茶色までさまざまで、年齢とともに暗くなります。チークはイペよりも密度が低いため、一般的に扱いやすいです。

    ハイエンドで環境に配慮したデッキ

    チークは、東南アジア、東インド諸島、アフリカ、アメリカなど、世界中で見られます。当社のチーク材は 20 ~ 50 年のプランテーションで栽培されています。 100% 再生可能な製品で、長持ちすることが保証されています。

    本物のチークデッキ

    一部の企業は、品質の低い木材 (アフロモシアなど) を本物のチークと関係がない場合でも、本物のチークとして質に入れようとするため、多くの人が本物のチーク デッキを探しています。疑わしい場合、木材の世界はTectona grandisであるラテン語の植物名を指します。当社が販売するチークはすべてTectona grandis種です。

    仕様
    • Botanical Name: Tectona grandis 

      Common Name:  Teak

      General Characteristics: Color varies from a yellow brown to dark golden brown, darkening with age. Course, uneven texture with straight grain and oily feel.

      Moisture Content of Decking: Our Teak Decking is specially dried for use on exterior projects.
      We also sell Teak lumber kiln dried specifically for interior use. DO NOT use kiln dried interior lumber in exterior projects as it will expand.  Teak Decking dried for exterior use will shrink inside.

      Janka side hardness:   1,070 lb at 12% moisture content. 

      Bending Strength:   14,600 psi

      Working Properties:  Works with moderate ease, but silica content can have a blunting effect on cutters. Glues and finishes nicely, although pretreatment may be necessary.  Must be predrilled for fastening.

      Distribution: Asia, Africa, Latin America 

      Durability:  Teak is very durable, especially when harvested from older trees. Naturally resists rot, mold, mildew, and insects.

      Uses: Outdoor Decking, flooring, boat building, furniture, decorative objects

    技術仕様
    • 固有参照番号Teak-Decking
    • 製品ファミリWood Decking
    • 製品グループTeak
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材木
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建設 - デッキ・スラブ・床
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC 名称Wood flooring
    • UNSPSC コード30161702
    • Uniclass 2015 コードSs_30_20
    • Uniclass 2015 説明Flooring and decking systems
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルWood Flooring
    • OmniClass 番号23-15 17 13 11
    • OmniClass タイトルWood Flooring

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国