製品を公開する
Okapy okienne A-EMM
AERECO Polska
アーカイブ

Okapy okienne A-EMM

Okap akustyczny z kratką przeciw owadom
技術仕様
  • 固有参照番号AD
  • 製品ファミリCanopy and channel for inlet
  • 製品グループAD
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-12-19
  • 版番号1
  • 高さ(mm)35
  • 幅(mm)385
  • 奥行き(mm)47
関連
  • 主要素材PVC
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
  • 正味重量(kg)0.173
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - 機械式換気
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC 名称Air exhausters
  • UNSPSC コード40101502
  • Uniclass 2015 コードPr_70_55_51_52
  • Uniclass 2015 説明Terminal units
  • CSI MasterFormat 2014 コード23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルAir Terminal Units
  • OmniClass 番号23-33 41 17
  • OmniClass タイトルTerminal Air Units
  • CSI UniFormat II コードD30
  • CSI UniFormat II タイトルHVAC