製品を公開する
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品を公開する
無料登録
ログイン
aereco-pl/products/bd6add50-777a-4896-bc21-2e935833284e
ホーム
カテゴリー
HVAC
機械式換気
Okapy okienne AP
利用できない地域: アメリカ合衆国
AERECO Polska
フォロー
アーカイブ
Okapy okienne AP
Okap płaski pod roletę
ダウンロードできません(ファイルはアーカイブ済み)
技術仕様
技術仕様
固有参照番号
AP
製品ファミリ
Canopy and channel for inlet
製品グループ
AP
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2017-12-19
版番号
1
高さ(mm)
25
幅(mm)
400
奥行き(mm)
10
リンク
リンク
製品のURL
https://www.aereco.com.pl/product/window-canopies/
関連
関連
主要素材
PVC
設計国
フランス
製造国
フランス
正味重量(kg)
0.03
分類
分類
BIMobjectカテゴリー
HVAC - 機械式換気
IFC分類
エアーターミナル
UNSPSC 名称
Air exhausters
UNSPSC コード
40101502
Uniclass 2015 コード
Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 説明
Terminal units
CSI MasterFormat 2014 コード
23 36 00
CSI MasterFormat 2014 タイトル
Air Terminal Units
OmniClass 番号
23-33 41 17
OmniClass タイトル
Terminal Air Units
CSI UniFormat II コード
D30
CSI UniFormat II タイトル
HVAC
類似製品
Faro Barcelona
ANDROS XXL Black fan with DC motor
ダウンロード
Faro Barcelona
MARINE M Brown ceiling fan IP44
ダウンロード
CaptiveAire
Wall Canopy Exhaust Hood, ND-2 Series
3.3
(
16
)
ダウンロード
CaptiveAire
Sloped Wall Canopy Exhaust Hood with Perforated Supply Plenum, SND-2 Series
3.3
(
18
)
ダウンロード
Faro Barcelona
MARINE M White ceiling fan IP44
ダウンロード
Faro Barcelona
JUST FAN M White fan
ダウンロード