製品の公開
AF BAGS cable tray penetrations
AF BAGS cable tray penetrations
AF BAGS cable tray penetrations
AF BAGS cable tray penetrations
AF BAGS cable tray penetrations
AF BAGS cable tray penetrations
AF BAGS cable tray penetrations
AF BAGS cable tray penetrations
AF BAGS cable tray penetrations
    AF SYSTEMS

    AF BAGS cable tray penetrations

    Google翻訳”,

    AF BAGSは、EN 1366-3に基づいて認定された、ケーブルトレイ貫通部の最大EI240を密閉するための膨張性およびアブレーティブ耐火枕です。

    頻繁なシステムのメンテナンスや変更が必要な場合は、AFバッグをお勧めします。作業が完了したら、簡単に取り外して再配置できます。 AFバッグは、不燃性のガラス繊維ケーシングで構成され、膨張性の粒状材料、断熱骨材、および徐々に水を放出する製品を含む特殊なポリウレタン製品で処理されています。 AFバッグは温度が上がると(180°C以上)膨張します。

    AF Systems、耐火性能のパートナー

    仕様
    • Supply and application of AF BAGS fireproof pillows, consisting of a 200 g/m² non-combustible fibreglass casing and containing intumescent granular compounds, thermal insulating aggregates and products with gradual release of water, for protection up to EI 240 of cable tray penetrations in walls, floors and on a structure consisting of AF PANEL rock wool double panel. The product is certified for "small" - "medium" and "large" cable penetrations, to create a fireproof seal for cables with a diameter of up to 21 mm ("small") with a sealing depth of 120 mm even on non-conventional structures such as sandwich and self-supporting walls.

    技術仕様
    • Unique refAF-BAGS-sacchetto-antifuoco-per-attraversamenti-di-passerelle-portacavi
    • コレクションセットFire Stopping
    • コレクションAF BAGS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-10-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス繊維
    • 副マテリアル繊維ガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEG000056
    • ETIM 名Fire protection systems
    • UNSPSC名称Fire protection
    • UNSPSC4619
    • Uniclass2015コードSs_25_60_30
    • Uniclass2015詳細Fire stopping systems
    • MasterFormat 2014 コード07 84 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFirestopping
    • OmniClassNumber23-13 25 13
    • OmniClassタイトルFirestopping
    • UniFormatIIコードD40
    • UniFormatIIタイトルFIRE PROTECTION