製品の公開
Manual Pull Stations
Edwards

Manual Pull Stations

5つ星のうち4.74.7(24 レビュー)
Google翻訳”,
概要
SIGA-270およびSIGA-278シリーズの手動プルステーションは、ESTのシグネチャーシリーズシステムの一部です。 SIGA-270火災警報手動プルステーションは、非常に馴染みのあるティアドロップ形状を備えています。それらはダイキャスト亜鉛から作られ、アルミニウム色のストライプとマーキングで補完された赤いエポキシ粉体塗装ペイントで仕上げられています。確実なプルレバー操作では、ステーションハンドルを1回引くとガラス棒が破損し、確実なアラームが鳴り、保護と確実な操作が保証されます。プリシグナルモデル(SIGA-270P)には、2段階の操作が必要なアプリケーション向けの一般アラーム(GA)キースイッチが装備されています。前面の視認性の高いガラス棒は改ざんを防ぎますが、適切な操作には必要ありません。

ESTのダブルアクションシングルステージSIGA-278ステーションは、耐久性のある赤い色のレキサンから作られた現代的なスタイルの手動ステーションです。アラームを開始するには、最初に「LIFT THEN PULL HANDLE」とマークされた上部ドアを持ち上げてから、アラームハンドルを引きます。
技術仕様
  • Unique refedwards-utc-011
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションFire Detection, Monitoring and Alarm
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-01-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国メキシコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類アラーム
  • ETIM コードEC001763
  • ETIM 名Fire detector
  • UNSPSC名称Fire alarm systems
  • UNSPSC46191505
  • Uniclass2015コードSs_75_50_28_29
  • Uniclass2015詳細Fire detection and alarm systems
  • MasterFormat 2014 コード28 31 53.13
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Alarm Pull Stations
  • OmniClassNumber23-29 29 11 11
  • OmniClassタイトルAddressable Fire Alarm Pull Stations
  • UniFormatIIコードD40
  • UniFormatIIタイトルFIRE PROTECTION

対応地域

北米
アメリカ合衆国