製品の公開
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
Edwards

G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe

5つ星のうち4.74.7(17 レビュー)
Google翻訳”,

概要

Genesis LED G1シリーズのホーンとLEDストロボは、洗練された薄型設計とエネルギー効率の高いテクノロジーを備えており、オーバーヘッドを削減することで設置と運用のコストを削減します。高性能LEDは、必要な回路と電源が少なくて済みます。これらの新しいアプライアンスは、エネルギー効率と生命の安全を念頭に置いて設計されています。

Genesis LED G1シリーズは、特許取得済みの電子機器と組み合わせた高効率光学系を使用して、低電流要件と引き換えに、高度に制御され、効率的に集束された配光パターンを提供します。ストロボは、フィールドで選択可能な15、30、または75cdの光出力を備えています。

キセノンタイプのストロボと比較して、Genesis LED G1シリーズのアプライアンスは、必要な電源が少なく、多くの場合、ワイヤゲージが小さいため、コンジットの要件が軽減されます。また、従来のストロボとの下位互換性があるため、新しいLEDテクノロジーにアップグレードするために既存のすべてのデバイスを交換する必要はありません。実際、G1ストロボは、キセノンベースのストロボと同じ回路で混合して同じ視野で使用できます。これにより、Genesis LED G1シリーズは、新規設置や後付けに最適です。

現場で構成可能なサウンド出力レベルは、現代の生命安全プロジェクトが要求する柔軟性を提供し、Genesis LED制御プロトコルは、互換性のあるNAC回路上の複数のストロボをNFPA72要件内で十分に同期させます。保守性は、G1シリーズアプライアンスが優れているもう1つの分野です。革新的なカバー下の診断テストポイントにより、取り付け中にデバイス回路テストに簡単にアクセスできます。

技術仕様
  • Unique refedwards-utc-g1
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションFire Detection, Monitoring and Alarm
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-12-14
  • エディション1
  • 高さ(inch)4.63
  • 幅(inch)3
  • 奥行き(inch)1.13
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類アラーム
  • ETIM コードEG000056
  • ETIM 名Fire protection systems
  • UNSPSC名称Fire alarm systems
  • UNSPSC46191505
  • Uniclass2015コードPr_75_75_30_30
  • Uniclass2015詳細Fire alarm sounders
  • MasterFormat 2014 コード28 31 63.13
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Alarm Horns and Strobes
  • OmniClassNumber23-29 31 13
  • OmniClassタイトルFire Alarm Control Panels
  • UniFormatIIコードD40
  • UniFormatIIタイトルFIRE PROTECTION

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品